Publier vos produits
HB679 250mm Flush D Pull

HB679 250mm Flush D Pull

Traduit par Google,

Assorti à la poignée affleurante pliante HB677, le HB679 a été développé dans un souci de flexibilité et une poignée en D intégrée dans la poignée affleurante elle-même.

Le HB679 remplit une double fonction de poignée de traction et de traction affleurante et est utile lorsqu'un montage encastré est requis, mais la prise supplémentaire d'une poignée est souhaitable. Ces poignées peuvent être utilisées sur des portes coulissantes, des portes pivotantes ou pliantes et des armoires. Contrairement à nos autres options adaptées aux portes pliantes, à charnières ou pivotantes, le HB679 est une traction sans main.

Les roulements à billes dans le boîtier maintiennent la poignée en D en place lorsqu'elle est fermée. Pour la version plus courte de 170 mm de long, veuillez consulter le HB678.

Toutes les poignées affleurantes ont une fixation invisible pour un look contemporain épuré. Vendus séparément.

Matériau : zinc moulé sous pression

Poignées affleurantes : 250 mm x 50 mm x 19 mm

Convient aux portes en bois ou en aluminium. Kit de fixation bois HB604 non nécessaire pour les portes en aluminium.

Spécification
  • For finish options please see our current Finishes Sheet. FLUSH D PULLS ARE NOT AVAILABLE IN POWDERCOAT FINISHES. Please check with your local Halliday + Baillie representative as not all finishes are available in all regions.

    Flush pulls are designed to be mounted with the body within the thickness of the door, and the face plate on the door surface – total projection is 2mm. Fully recessed mounting is possible on timber doors with the appropriate door thickness. Using glue, epoxy or silicone products etc to secure flush pulls to the door is not required or recommended for installation, and may void warrantee.


    Available Finishes
    Brushed Nickel, Brushed Satin Chrome, Oil Rubbed Bronze, Matt Black Chrome, Polished Brass, Polished Chrome, Polished Nickel, Satin Chrome
Spécifications techniques
  • Réference unique.hb679-250mm-flush-d-pull
  • Famille de produitsSliding Door Hardware
  • Groupe de produitsFlush Pulls
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-04-26
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégoriePortes - Quincaillerie de porte