Publier vos produits
uBox universal Base set for finish sets for flat installation
uBox universal Base set for finish sets for flat installation
    hansgrohe

    uBox universal Base set for finish sets for flat installation

    Traduit par Google,
    uBox universal Base set pour kits de finition pour installation à plat
    Spécification
    • Surfaces: - 01000180 n.a. Specification: • consists of: base set, siphon, pre-assembled sealing membrane, height adjustment boards, screed protection cover • suitable for all shower drains • where to use: new construction, renovation • water seal: 30 mm • minimal installation height: 57 mm • drainage capacity with siphon: up to 33 l/min • drainage capacity with Dryphon: up to 55 l/min • connection diameter: DN40 • direction of outlet: horizontal • connection: 3-sided • easy fixation to the floor with mounting bracket • height adjustable with the foam boards • mounting type: wall-mounted, free in the floor • easy to clean siphon • removable siphon • suitable for soundproof mounting
    Spécifications techniques
    • Réference unique.01000XXX
    • Famille de produitsConcealed basic set shower drains
    • Groupe de produitsuBox universal
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-11-02
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)70
    • Largeur (mm)139
    • Profondeur (mm)343
    En rapport
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)1.2
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Bâti-supports WC
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Nom UNSPSCShowers
    • Code UNSPSC30181503
    • Code Uniclass 2015SL_35_80_80
    • Description de l'Uniclass 2015Showers
    • Numéro OmniClass23-31 17 00
    • Titre OmniClassShowers