Publier vos produits
Ecostat Thermostat S for concealed installation with volume control and diverter
Ecostat Thermostat S for concealed installation with volume control and diverter
    hansgrohe

    Ecostat Thermostat S for concealed installation with volume control and diverter

    Traduit par Google,
    Ecostat Thermostat S pour installation encastrée avec contrôle de volume et inverseur
    Spécification
    • Surfaces: - 04231000 Chrome - 04231820 Brushed Nickel - 04231830 Polished Nickel Specification: • 1 function • volume control and diverter for 2 outlets • maximum flow rate at 3 bar: 26,5 l/min • thermostat cartridge, shut-off/ diverter valve • safety lock at 40 °C • temperature limitation adjustable • non-return valve • with silencer • suitable for continous flow water heaters • optimized for water-efficient shower products • connection type: basic set • dirt filter included
    Spécifications techniques
    • Réference unique.04231000
    • Famille de produitsShower thermostat
    • Groupe de produitsEcostat
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-11-01
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)7.88
    • Largeur (pouces)6.75
    • Profondeur (pouces)2.56
    En rapport
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Lbs)2.2
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC011329
    • Nom ETIMShower mixing tap
    • Nom UNSPSCShowers
    • Code UNSPSC30181503
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Description de l'Uniclass 2015Shower heads
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Numéro OmniClass23-31 17 00
    • Titre OmniClassShowers
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures