Publier vos produits
Croma 100 Classic Overhead shower 3jet Green 2 GPM
Croma 100 Classic Overhead shower 3jet Green 2 GPM
    hansgrohe

    Croma 100 Classic Overhead shower 3jet Green 2 GPM

    Traduit par Google,
    Douche de tête Croma 100 Classique 3jets 2.0 GPM
    Spécification
    • Surfaces: - 04333000 Chrome - 04333820 Brushed Nickel - 04333830 Polished Nickel - 04333920 Rubbed Bronze - 04333950 Brushed Brass Specification: • shower head size: 100 mm • spray type: Rain, Massage spray, Shampoo spray • ball-joint: overhead shower angle adjustable • material spray disc: plastic • maximum flow rate at 3 bar: 7,6 l/min • installation: wall • connection thread NPT ½ • suitable for continous flow water heaters
    Spécifications techniques
    • Réference unique.04333000
    • Famille de produitsOverhead showers
    • Groupe de produitsCroma 100 Classic
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-03-26
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)3
    • Largeur (pouces)5.25
    • Profondeur (pouces)5.25
    En rapport
    • Matériel principalChrome
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Lbs)0.3
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC011383
    • Nom ETIMShower head
    • Nom UNSPSCShowers
    • Code UNSPSC30181503
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Description de l'Uniclass 2015Shower heads
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Numéro OmniClass23-31 17 00
    • Titre OmniClassShowers
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures