Publier vos produits
Croma 100 Shower holder set E 3jet 2.5 GPM
Croma 100 Shower holder set E 3jet 2.5 GPM
    hansgrohe

    Croma 100 Shower holder set E 3jet 2.5 GPM

    Traduit par Google,
    Ensemble de support de douche Croma 100 E 3jet 2.5 GPM
    Spécification
    • Surfaces: - 04943820 Brushed Nickel - 04943000 Chrome Specification: • consists of: hand shower, shower holder, shower hose • shower head size: 100 mm • integrated support function • spray type: Rain, Massage spray, Shampoo spray • spray type adjustment by turning spray disc • maximum flow rate at 3 bar: 9,5 l/min • pivot connector prevent hose from tangling • shower hose with conical nut on both ends • wall supports of plastic • rinseable screen seal
    Spécifications techniques
    • Réference unique.04943USA
    • Famille de produitsPorter sets
    • Groupe de produitsCroma 100
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-11-02
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)7.38
    • Largeur (mm)3.88
    • Profondeur (mm)7.38
    En rapport
    • Matériel principalChrome
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)762
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC010161
    • Nom ETIMHand shower
    • Nom UNSPSCShowers
    • Code UNSPSC30181503
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Description de l'Uniclass 2015Shower heads
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Numéro OmniClass23-31 17 00
    • Titre OmniClassShowers
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures