Publier vos produits
04997USA Activera S Shower holder set 95 1jet 1.75 GPM
04997USA Activera S Shower holder set 95 1jet 1.75 GPM
04997USA Activera S Shower holder set 95 1jet 1.75 GPM
    hansgrohe

    04997USA Activera S Shower holder set 95 1jet 1.75 GPM

    Activera Select S Shower holder set 95 2jet 1.75 GPM
    Spécification
    • Surfaces:

      - 04997000 Chrome

      - 04997670 Matt Black

      - 04997820 Brushed Nickel

      Specification:

      • consists of: hand shower, porter unit, shower hose
      • shower head size: 95 mm
      • spray type: Rain
      • FlexPower: nozzles automatically adjust to water pressure by opening and closing
      • QuickClean+: reduce limescale deposits thanks to the elasticity of the nozzles
      • maximum flow rate at 3 bar: 6,6 l/min
      • pivot connector prevents hose from tangling
      • integrated support function
      • intrinsically safe against backflow

      E-Commerce highlights


    Spécifications techniques
    • Réference unique.04997USA
    • Famille de produitsActivera S
    • Groupe de produitsActivera S
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-04-14
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)0.88
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC010161
    • Nom ETIMHand shower
    • Nom UNSPSCShowers
    • Code UNSPSC30181503
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Description de l'Uniclass 2015Shower heads
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Numéro OmniClass23-31 17 00
    • Titre OmniClassShowers
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures