Publier vos produits
Talis S Single lever kitchen mixer 170, pull-out spray, 2jet
Talis S Single lever kitchen mixer 170, pull-out spray, 2jet
Talis S Single lever kitchen mixer 170, pull-out spray, 2jet
Talis S Single lever kitchen mixer 170, pull-out spray, 2jet
    hansgrohe

    Talis S Single lever kitchen mixer 170, pull-out spray, 2jet

    Traduit par Google,
    Talis S Mitigeur cuisine 170, douchette extractible, 2 jets
    Spécification
    • Surfaces: - 06462000 Chrome - 06462860 Stainless Steel Optic Specification: • swivel range 150° • with telescopic function (330 - 500 mm) • normal spray, shower spray • lockable shower spray, spray returns automatically through handle closing • quick connect hose • maximum flow rate at 3 bar: 6,6 l/min • ceramic cartridge • connection type: G ⅜ connections • temperature limitation adjustable • integrated non-return valve • suitable for continuous flow water heaters • extension length up to 50 cm
    Spécifications techniques
    • Réference unique.06462000
    • Famille de produitsKitchen mixers
    • Groupe de produitsTalis S
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-01-15
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)8.88
    • Largeur (pouces)2
    • Profondeur (pouces)10.63
    En rapport
    • Matériel principalChrome
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Lbs)2.4
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Classification IFCSoupape
    • Code ETIMEC011431
    • Nom ETIMKitchen mixing tap
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
    • Description de l'Uniclass 2015Sink taps
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Numéro OmniClass23-31 11 00
    • Titre OmniClassFaucets
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Amérique du Nord Afrique Amérique du Sud Océanie