Publier vos produits
Ecostat Select Bath thermostat for exposed installation
Ecostat Select Bath thermostat for exposed installation
    hansgrohe

    Ecostat Select Bath thermostat for exposed installation

    Traduit par Google,
    Ecostat Select Bain thermostatique pour installation apparente
    Spécification
    • Surfaces: - 13141000 Chrome - 13141400 White/Chrome Specification: • projection 193 mm • 2 functions • centre distance: 150 ± 12 mm • CoolContact thermostat: Prevents the housing from heating up, making showering even safer • maximum flow rate at 3 bar: 20 l/min • flow rate for bath spout at 3 bar: 20 l/min • flow rate of hand shower at 3 bar: 12 l/min • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 10 bar • thermostat cartridge, ceramic valve 180° • safety lock at 40 °C • temperature limitation adjustable • with isolated water conduction • non-return valve • protected against backflow, according to DIN EN 1717 • with silencer • material handles: metal • shelf made of safety glass • in case of installation on existing G ¾ connections, adaptor no.02026000 must be used • surface of the shelf at color variant -000 = mirror glass, at color variant -400 = white glass • connection type: s-shaped connections • connection dimension: DN15 • dirt filter included
    Spécifications techniques
    • Réference unique.13141400
    • Famille de produitsBath thermostat
    • Groupe de produitsEcostat Select
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-11-23
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)180
    • Largeur (mm)350
    • Profondeur (mm)216
    En rapport
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)5.4
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Classification IFCSoupape
    • Code ETIMEC010862
    • Nom ETIMBath mixing tap
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Description de l'Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Code CSI MasterFormat 201440 05 89
    • Titre CSI MasterFormat 2014Valve Accessories
    • Numéro OmniClass23-31 11 00
    • Titre OmniClassFaucets
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures