Publier vos produits
Rainfinity Shelf 500
hansgrohe

Rainfinity Shelf 500

Traduit par Google,
Étagère Rainfinity 500
Spécification
  • Surfaces: - 26844000 Chrome - 26844140 Brushed Bronze - 26844340 Brushed Black Chrome - 26844990 Polished Gold Optic - 26844700 Matt White - 26844670 Matt Black Specification: • wall-mounted • material frame: solid brass • material shelf: safety glass • length: 500 mm • with mounting material • concealed fastening • drilling distance: 400 mm • diameter drill hole: 6 mm • surface of the shelf at colour variant -000 = mirror glass, at colour variant -700 = graphite colour, satined
Spécifications techniques
  • Réference unique.26844000
  • Famille de produitsShelfs
  • Groupe de produitsRainfinity
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-03-27
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)28
  • Largeur (mm)502
  • Profondeur (mm)84
En rapport
  • Matériel principalChrome
  • Matériel secondaireChrome
  • Conçu enAllemagne
  • Fabriqué enAllemagne
  • Poids net (Kg)1
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement
  • Code ETIMEC011163
  • Nom ETIMShelf
  • Nom UNSPSCSanitary ware
  • Code UNSPSC301815
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76
  • Description de l'Uniclass 2015Sanitary accessories
  • Numéro OmniClass23-31 25 00
  • Titre OmniClassToilet and Bath Specialties
  • Code CSI UniFormat IID2090
  • Titre CSI UniFormat IIOther Plumbing Systems