Publier vos produits
Ecostat Select Shower thermostat for exposed installation
Ecostat Select Shower thermostat for exposed installation
    hansgrohe

    Ecostat Select Shower thermostat for exposed installation

    Traduit par Google,
    Ecostat Select Thermostatique de douche pour installation apparente
    Spécification
    • Surfaces: - 13161000 Chrome - 13161400 White/Chrome Specification: • 1 function • volume control for 1 outlet • CoolContact thermostat: Prevents the housing from heating up, making showering even safer • EcoStop button limits the water consumption to 10 l/min • maximum flow rate at 3 bar: 12 l/min • flow rate hand shower connection at 3 bar: 12 l/min • thermostat cartridge, ceramic valve 180° • safety lock at 40 °C • temperature limitation adjustable • with isolated water conduction • non-return valve • with silencer • material handles: metal • shelf made of safety glass • in case of installation on existing G ¾ connections, adaptor no.02026000 must be used • surface of the shelf at color variant -000 = mirror glass, at color variant -400 = white glass • connection type: s-shaped connections • centre distance: 150 ± 12 mm • connection dimension: DN15 • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 10 bar • dirt filter included
    Spécifications techniques
    • Réference unique.13161400
    • Famille de produitsShower thermostat
    • Groupe de produitsEcostat Select
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-03-14
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)153
    • Largeur (mm)350
    • Profondeur (mm)129
    En rapport
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)4.6
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC011329
    • Nom ETIMShower mixing tap
    • Nom UNSPSCShowers
    • Code UNSPSC30181503
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Description de l'Uniclass 2015Shower heads
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Numéro OmniClass23-31 17 00
    • Titre OmniClassShowers
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures