Publier vos produits
13359XXX Ecostat Fine Bath thermostat for exposed installation 160cc Sweden
13359XXX Ecostat Fine Bath thermostat for exposed installation 160cc Sweden
13359XXX Ecostat Fine Bath thermostat for exposed installation 160cc Sweden
    hansgrohe

    13359XXX Ecostat Fine Bath thermostat for exposed installation 160cc Sweden

    Traduit par Google,
    Thermostat Ecostat Fine Bath pour installation apparente 160cc Suède
    Spécification
    • Surfaces:

      - 13359000 Chrome

      - 13359670 Matt Black

      Specification:

        • projection 152 mm
        • 2 functions
        • temperature and water flow control
        • thermostat cartridge
        • spray type spout: normal spray
        • Safety stop at 40 °C
        • temperature limitation adjustable
        • non-return valve
        • protected against backflow, according to DIN EN 1717
        • material handles: metal
        • connection type: screw nipples, M 26x1,5
        • centre distance: 160 mm
        • dirt filter included

    Spécifications techniques
    • Réference unique.13359XXX
    • Famille de produitsBath thermostat
    • Groupe de produitsEcostat Fine
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-01-21
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)38
    • Largeur (mm)310
    • Profondeur (mm)163
    En rapport
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)1.9
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Classification IFCSoupape
    • Code ETIMEC010862
    • Nom ETIMBath mixing tap
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Description de l'Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Numéro OmniClass23-31 11 00
    • Titre OmniClassFaucets
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures