Publier vos produits
Rainfinity Digital Shoulder shower 500 1jet with shower shelf
Rainfinity Digital Shoulder shower 500 1jet with shower shelf
    hansgrohe

    Rainfinity Digital Shoulder shower 500 1jet with shower shelf

    Traduit par Google,
    Douche d'épaule Rainfinity Digital 500 1jet avec étagère de douche
    Spécification
    • Surfaces: - 25033700 Matt White - 25033000 Chrome Specification: • shower head size: 502 x 80 mm • spray type: PowderRain • spray area: 309 x 28 mm • field of application: functions as overhead, shoulder or side shower • maximum flow rate at 3 bar: 10,1 l/min • minimum flow pressure: 1 bar • connection thread: G ½ • material: metal • shelf made of safety glass • function block with 1 solenoid valve • surface of the shelf at colour variant -000 = mirror glass, at colour variant -700 = graphite colour, satined
    Spécifications techniques
    • Réference unique.25033XXX
    • Famille de produitsBody showers
    • Groupe de produitsRainfinity
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-11-02
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)64
    • Largeur (mm)502
    • Profondeur (mm)79
    En rapport
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)2.6
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
    • Classification IFCTerminal sanitaire