Publier vos produits
RainSelect Thermostat for concealed installation for 3 functions
RainSelect Thermostat for concealed installation for 3 functions
    hansgrohe

    RainSelect Thermostat for concealed installation for 3 functions

    Traduit par Google,
    Thermostat RainSelect pour installation encastrée pour 3 fonctions
    Spécification
    • Surfaces: - 15381000 Chrome - 15381140 Brushed Bronze - 15381340 Brushed Black Chrome - 15381990 Polished Gold Optic - 15381700 Matt White - 15381670 Matt Black Specification: • 3 functions • depending on volume flow and installation situation approx. 50% flow rate reduction and integrated shut off function • Select push-button on/off control for 3 outlets • simultaneous use of several outlets • maximum flow rate at 3 bar: 18,5 l/min • thermostat cartridge, Start/stop valve to operate the functions • safety lock at 40 °C • temperature limitation adjustable • non-return valve • connection type: basic set • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 10 bar • Thermostat is delivered with buttons handshower, PowderRain, shoulder shower
    Spécifications techniques
    • Réference unique.15381000
    • Famille de produitsShower thermostat
    • Groupe de produitsRainSelect
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-03-20
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)90
    • Largeur (mm)527
    • Profondeur (mm)58
    En rapport
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)4
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC011329
    • Nom ETIMShower mixing tap
    • Nom UNSPSCShowers
    • Code UNSPSC30181503
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Description de l'Uniclass 2015Shower heads
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Numéro OmniClass23-31 17 00
    • Titre OmniClassShowers
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures