Publier vos produits
ShowerSelect Comfort E  Thermostat for concealed installation for 2 functions
ShowerSelect Comfort E  Thermostat for concealed installation for 2 functions
    hansgrohe

    ShowerSelect Comfort E Thermostat for concealed installation for 2 functions

    Traduit par Google,
    Thermostatique ShowerSelect Comfort E pour montage encastré pour 2 fonctions
    Spécification
    • Surfaces: - 15572007 Chrome - 15572147 Brushed Bronze - 15572347 Brushed Black Chrome - 15572677 Matt Black - 15572707 Matt White - 15572997 Polished Gold Optic Specification: • 2 functions • comfortable turning on / off of consumers with large Select-paddle • temperature limitation adjustable • non-return valve • connection type: basic set
    Spécifications techniques
    • Réference unique.15572CHN
    • Famille de produitsShower thermostat
    • Groupe de produitsShowerSelect Comfort E
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-03-13
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)2.4
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC011329
    • Nom ETIMShower mixing tap
    • Nom UNSPSCShowers
    • Code UNSPSC30181503
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Description de l'Uniclass 2015Shower heads
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Numéro OmniClass23-31 17 00
    • Titre OmniClassShowers
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilité de la région

    Asie