Publier vos produits
ShowerSelect Thermostat HighFlow for concealed installation
ShowerSelect Thermostat HighFlow for concealed installation
    hansgrohe

    ShowerSelect Thermostat HighFlow for concealed installation

    Traduit par Google,
    ShowerSelect Thermostat HighFlow pour installation encastrée
    Spécification
    • Surfaces: - 15760000 Chrome - 15760700 Matt White - 15760670 Matt Black - 15760990 Polished Gold Optic - 15760140 Brushed Bronze - 15760340 Brushed Black Chrome Specification: • maximum flow rate at 3 bar: 42 l/min • flow rate upper outlet: 42 l/min • flow rate lower outlet: 42 l/min • thermostat cartridge • safety lock at 40 °C • temperature limitation adjustable • connection type: basic set • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 10 bar • dirt filter included
    Spécifications techniques
    • Réference unique.15760XXX
    • Famille de produitsShower thermostat
    • Groupe de produitsShowerSelect
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-11-02
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)155
    • Largeur (mm)155
    • Profondeur (mm)67
    En rapport
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)1.6
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC011329
    • Nom ETIMShower mixing tap
    • Nom UNSPSCShowers
    • Code UNSPSC30181503
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Description de l'Uniclass 2015Shower heads
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Numéro OmniClass23-31 17 00
    • Titre OmniClassShowers
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures