Publier vos produits
Pulsify Select Shower holder set 1jet with shower hose 125 cm
Pulsify Select Shower holder set 1jet with shower hose 125 cm
    hansgrohe

    Pulsify Select Shower holder set 1jet with shower hose 125 cm

    Traduit par Google,
    Pulsify S Set support de douche 105 1jet avec flexible de douche 125 cm
    Spécification
    • Surfaces: - 24301670 Matt Black - 24301000 Chrome - 24301700 Matt White Specification: • consists of: hand shower, shower holder, shower hose • shower head size: 105 mm • integrated support function • spray type: PowderRain • maximum flow rate at 3 bar: 13,5 l/min • minimum flow pressure: 1 bar • operating pressure: min. 1 bar/max. 6 bar • pivot connector prevent hose from tangling • wall supports of plastic • rinseable sieve insert
    Spécifications techniques
    • Réference unique.24301XXX
    • Famille de produitsPorter sets
    • Groupe de produitsPulsify Select
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-11-02
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)235
    • Largeur (mm)105
    • Profondeur (mm)138
    En rapport
    • Matériel principalChrome
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)550
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC010161
    • Nom ETIMHand shower
    • Nom UNSPSCShowers
    • Code UNSPSC30181503
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Description de l'Uniclass 2015Shower heads
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Numéro OmniClass23-31 17 00
    • Titre OmniClassShowers
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures