Publier vos produits
Raindance Select S Hand shower 120 3jet
Raindance Select S Hand shower 120 3jet
    hansgrohe

    Raindance Select S Hand shower 120 3jet

    Traduit par Google,
    Raindance Select S Douchette 120 3jets
    Spécification
    • Surfaces: - 26530000 Chrome - 26530140 Brushed Bronze - 26530300 Polished Red Gold - 26530330 Polished Black Chrome - 26530340 Brushed Black Chrome - 26530400 White/Chrome - 26530670 Matt Black - 26530700 Matt White - 26530820 Brushed Nickel - 26530950 Brushed Brass - 26530990 Polished Gold Optic Specification: • shower head size: 125 mm • spray type: Rain, RainAir, Whirl • convenient diversion via Select button • easy cleanable plastic spray disc • maximum flow rate at 3 bar: 15 l/min • minimum flow pressure: 1,4 bar • with internal water conduction • rinseable screen seal • connection thread G ½ • connection dimension: DN15 • suitable for continous flow water heaters
    Spécifications techniques
    • Réference unique.26530000
    • Famille de produitsHand showers
    • Groupe de produitsRaindance Select S
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-11-23
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)194
    • Largeur (mm)128
    • Profondeur (mm)153
    En rapport
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)275
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC010161
    • Nom ETIMHand shower
    • Nom UNSPSCShowers
    • Code UNSPSC30181503
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Description de l'Uniclass 2015Shower heads
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Numéro OmniClass23-31 17 00
    • Titre OmniClassShowers