Publier vos produits
Crometta Shower set Vario with shower bar 72 cm
Crometta Shower set Vario with shower bar 72 cm
    hansgrohe

    Crometta Shower set Vario with shower bar 72 cm

    Traduit par Google,
    Crometta Ensemble de douche 100 Vario avec barre de douche 72 cm
    Spécification
    • Surfaces: - 27353400 White/Chrome Specification: • consists of: hand shower, shower bar, shower hose, slider • shower head size: 100 mm • spray type: Rain, IntenseRain • spray type adjustment by turning spray disc • 90° position adjustable hand shower holder, pivots left and right, up and down • maximum flow rate at 3 bar: 14 l/min • minimum flow pressure: 1 bar • pivot connector prevent hose from tangling • variable wall support • wall mounting: screw fastening • wall supports of plastic • shower bar diameter: 22 mm • profile stand pipe: round • variable drilling hole distance: 400 - 670 mm
    Spécifications techniques
    • Réference unique.27353400
    • Famille de produitsWall bar sets
    • Groupe de produitsCrometta
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-11-23
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)714
    • Profondeur (mm)269
    En rapport
    • Matériel principalChrome
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)0.9
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC010109
    • Nom ETIMSliding rod combination
    • Nom UNSPSCShowers
    • Code UNSPSC30181503
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Description de l'Uniclass 2015Shower heads
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Numéro OmniClass23-31 17 00
    • Titre OmniClassShowers
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures