Publier vos produits
Rainfinity Shower holder set 100 1jet with shower hose 160 cm
Rainfinity Shower holder set 100 1jet with shower hose 160 cm
    hansgrohe

    Rainfinity Shower holder set 100 1jet with shower hose 160 cm

    Traduit par Google,
    Ensemble support de douche Rainfinity 100 1jet avec flexible de douche 160 cm
    Spécification
    • Surfaces: - 26856000 Chrome - 26856700 Matt White Specification: • consists of: baton hand shower, shower holder, shower hose • shower head size: 100 x 38 mm • integrated support function • spray type: PowderRain • maximum flow rate at 3 bar: 13,8 l/min • minimum flow pressure: 1 bar • operating pressure: min. 1 bar/max. 6 bar • pivot connector prevent hose from tangling • shower hose with conical nut on both ends • wall supports of metal • wall mounting: screw fastening • rinseable screen seal
    Spécifications techniques
    • Réference unique.26856000
    • Famille de produitsPorter sets
    • Groupe de produitsRainfinity
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-03-27
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)230
    • Largeur (mm)48
    • Profondeur (mm)78
    En rapport
    • Matériel principalChrome
    • Matériel secondaireChrome
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)600
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC010161
    • Nom ETIMHand shower
    • Nom UNSPSCShowers
    • Code UNSPSC30181503
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Description de l'Uniclass 2015Shower heads
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Numéro OmniClass23-31 17 00
    • Titre OmniClassShowers
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures