Publier vos produits
Raindance E Showerpipe 300 1jet with ShowerTablet 350
Raindance E Showerpipe 300 1jet with ShowerTablet 350
    hansgrohe

    Raindance E Showerpipe 300 1jet with ShowerTablet 350

    Traduit par Google,
    Raindance E Showerpipe 300 1jet avec ShowerTablet 350
    Spécification
    • Surfaces: - 27361000 Chrome Specification: • consists of: overhead shower, hand shower, shower thermostat, shower hose, slider, shower bar • overhead shower Raindance E 300 Air 1jet • shower head size overhead shower: 300 x 300 mm • spray type overhead shower: RainAir • ball-joint: overhead shower angle adjustable • 90° position adjustable hand shower holder, pivots left and right, up and down • spray type hand shower: RainAir, Rain, Whirl • shelf finish: aluminium anodized • maximum flow rate at 3 bar: 16 l/min • minimum flow pressure: 1,5 bar • min. operating pressure: 1,5 bar • max. operating pressure: 10 bar • bar width: 61 mm • shower arm length overhead shower: 405 mm • CoolContact thermostat: Prevents the housing from heating up, making showering even safer • thermostat ShowerTablet 350 • safety lock at 40°C • adjustable hot water limitation • outlets controlled via turning handle • will not run two outlets at same time • suitable for continuous flow water heaters • mounting type: exposed installation • connection dimension DN15 • connection thread G ½ • centre distance 150 ± 12 mm • intrinsically safe against backflow • installation: wall-mounted • amount of outlet: 2 functions
    Spécifications techniques
    • Réference unique.27361000
    • Famille de produitsShowerpipes with thermostat
    • Groupe de produitsRaindance E
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-01-15
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1468
    • Largeur (mm)383
    • Profondeur (mm)555
    En rapport
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)10.1
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC011613
    • Nom ETIMShower column/panel
    • Nom UNSPSCShowers
    • Code UNSPSC30181503
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Description de l'Uniclass 2015Shower heads
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Numéro OmniClass23-31 17 00
    • Titre OmniClassShowers
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures