Publier vos produits
Raindance Classic Overhead shower 240 1jet with shower arm
Raindance Classic Overhead shower 240 1jet with shower arm
    hansgrohe

    Raindance Classic Overhead shower 240 1jet with shower arm

    5.0 sur 5 étoiles5.0(8 Avis)
    Traduit par Google,
    Raindance Classic Douche de tête 240 1jet avec bras de douche
    Spécification
    • Surfaces: - 27424000 Chrome - 27424090 Chrome/Gold Optic - 27424820 Brushed Nickel Specification: • consists of: overhead shower, shower arm • shower head size: 270 mm • spray type: RainAir • ball-joint: overhead shower angle adjustable • material spray disc: metal • shower arm length 390 mm • maximum flow rate at 3 bar: 19 l/min • flow rate RainAir spray (at 3 bar): 19 l/min • minimum flow pressure: 1 bar • spray disc removable for cleaning • installation: wall • connection thread G ½ • connection dimension: DN15
    Spécifications techniques
    • Réference unique.27424000
    • Famille de produitsOverhead showers
    • Groupe de produitsRaindance Classic
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-01-15
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)147
    • Largeur (mm)270
    • Profondeur (mm)524
    En rapport
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)3
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC011383
    • Nom ETIMShower head
    • Nom UNSPSCShowers
    • Code UNSPSC30181503
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Description de l'Uniclass 2015Shower heads
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Numéro OmniClass23-31 17 00
    • Titre OmniClassShowers
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures