Publier vos produits
États-Unis
Français
Langue
Emplacement du projet
Publier vos produits
Inscription gratuite
S'identifier
hansgrohe/products/ede1d6de-5ce3-4bc7-8177-1a6c5e0bcfff
Page d'accueil
Catégories
Sanitaires
Douches
FixFit Wall outlet E with non-return valve
Indisponible en États-Unis
hansgrohe
Suivre
FixFit Wall outlet E with non-return valve
Traduit par Google,
Voir l'original
FixFit Prise murale E avec clapet anti-retour
Télécharger
Spécification
Spécification
Surfaces: - 27458003 Chrome - 27458143 Brushed Bronze - 27458343 Brushed Black Chrome - 27458623 Oil Rubbed Bronze - 27458673 Matt Black - 27458703 Matt White - 27458823 Brushed Nickel - 27458833 Polished Nickel - 27458923 Rubbed Bronze - 27458933 Polished Brass Specification: • non-return valve: non-return valve • connection type: G ½ • for shower hoses with conical nut on both sides
Spécifications techniques
Spécifications techniques
Réference unique.
27458003
Famille de produits
Wall outlet
Groupe de produits
Fixfit
Type
Objet (objet simple)
Date de publication
2022-11-23
Numéro d'édition
1
Hauteur (mm)
2.88
Largeur (mm)
2.38
Profondeur (mm)
1.5
Liens
Liens
URL du produit
https://www.hansgrohe.com.au/articledetail--27458003
En rapport
En rapport
Conçu en
Allemagne
Fabriqué en
Allemagne
Poids net (Kg)
150
Classification
Classification
BIMobject Catégorie
Sanitaires - Douches
Classification IFC
Terminal sanitaire
Code ETIM
EC010905
Nom ETIM
Shower connecting piece
Nom UNSPSC
Showers
Code UNSPSC
30181503
Code Uniclass 2015
Pr_40_20_87_76
Description de l'Uniclass 2015
Shower heads
Code CSI MasterFormat 2014
22 41 23
Titre CSI MasterFormat 2014
Residential Showers
Numéro OmniClass
23-31 17 00
Titre OmniClass
Showers
Code CSI UniFormat II
D2010
Titre CSI UniFormat II
Plumbing Fixtures
Disponibilité de la région
Océanie
Australie
Produits similaires
hansgrohe
Logis Universal Roll holder without cover
4.5
(
51
)
Télécharger
hansgrohe
AddStoris Pedal Bin
4.9
(
17
)
Télécharger
hansgrohe
Ecostat Thermostat S for concealed installation with volume control and diverter
Télécharger
hansgrohe
Logis Roll holder without cover
4.5
(
23
)
Télécharger
hansgrohe
Talis E 3-hole basin mixer 150 with pop-up waste set
Télécharger
hansgrohe
Raindance S Overhead shower 240 1jet with shower arm
4.6
(
42
)
Télécharger