Publier vos produits
sBox Mounting angle for installation plate for tile mounted installation
hansgrohe

sBox Mounting angle for installation plate for tile mounted installation

Traduit par Google,
sBox Kit d'équerre de montage pour plaque de montage pour montage sur carrelage
Spécification
  • Surfaces: - 28021000 n.a. Specification: • maximum mounting height: 750 mm • minimum mounting height: 400 mm • packaging unit: 2 pieces
Spécifications techniques
  • Réference unique.28021000
  • Famille de produitsSupplies
  • Groupe de produitssBox
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-11-23
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)750
  • Largeur (mm)434
  • Profondeur (mm)118
En rapport
  • Conçu enAllemagne
  • Fabriqué enAllemagne
  • Poids net (Kg)2
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Divers
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCSanitary ware
  • Code UNSPSC301815
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
  • Description de l'Uniclass 2015Sink taps
  • Code CSI MasterFormat 201411 30 13.13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Kitchen Appliances
  • Numéro OmniClass23-31 11 00
  • Titre OmniClassFaucets
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures