Ce site web utilise des cookies pour améliorer et personnaliser votre expérience, ainsi qu'à des fins d'analyse, de publicité et autres. En cliquant sur le bouton "J'accepte", vous acceptez l'utilisation de cookies (propriétaires et tiers). Si vous souhaitez limiter ou refuser l'utilisation des cookies, vous pouvez le faire dans votre navigateur. Vous pouvez également en savoir plus sur les cookies applicables et leurs préférences ici. !

Accepter
;

Comfortflex Shower hose 125 cm 28167000

No d'article: 28167000
Fabricant: hansgrohe
Famille de produits: Comfortflex
Groupe de produits: Shower hoses
Largeur (mm): 15
Hauteur (mm): 15
Profondeur (mm): 1250
Date de publication: 2017-06-02
Numéro d'édition: 1
Type: Objet (objet simple)
Télécharger (7)
Comfortflex Shower hose 125 cm

· high-quality shower hose with metal effect
· with plastic coating, easy to clean
· shower hose length: 1.25 m
· pivot connectors prevent hose from tangling
· kink-protected


Materiau principal: Chrome
Materiau secondaire:
Créé en: Germany
Fabriqué en: Germany
Poids net (kg): 0.23

Catégorie de BIMobject: Sanitaires - Douches
Classification IFC: Sanitary Terminal
Nom UNSPSC: Sanitary ware
Code UNSPSC: 301815
Uniclass 1.4 Code: L721
Uniclass 1.4 la description: Sanitary equipment
Uniclass 2.0 Code: PR-31-76
Uniclass 2.0 la description: Sanitary Dispensing And Disposal Units
Uniclass 2015 Code: Pr_40_20
Uniclass 2015 la description: Sanitary fittings and accessories
NBS Reference Code: 31-76
NBS Reference la description: Sanitary Dispensing And Disposal Units
CSI MasterFormat 2014 Code: 01 52 19
CSI MasterFormat 2014 Title: Sanitary Facilities
Numéro OmniClass: 23-19 31 17
Titre OmniClass: Sanitary Room Units
CSI UniFormat II Code: D2010
CSI UniFormat II Title: Plumbing Fixtures
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
Sanitary - Showers

Nom Valeur
Colour chrome

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nom Valeur
Created By info@hansgrohe.com
Created On 4/10/2017 12:00:00 AM
Description Comfortflex shower hose 1.25 m
Name Comfortflex shower hose 1.25 m 28167000
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nom Valeur
Asset Type fixed
Colour chrome
Created By info@hansgrohe.com
Created On 4/10/2017 12:00:00 AM
Description Comfortflex shower hose 1.25 m
Features " - high-quality shower hose with metal effect - with plastic coating, easy to clean - shower hose length: 1.25 m - pivot connectors prevent hose from tangling - kink-protected"
Manufacturer hansgrohe
Model Number 13102000
Model Reference 13102000
Name Comfortflex shower hose 1.25 m 28167000
Warranty Description http://www.hansgrohe-int.com/guarantee
Warranty Duration Labour 5
Warranty Duration Parts 5
Warranty Duration Unit years
Warranty Guarantor Labour info@hansgrohe.com
Warranty Guarantor Parts info@hansgrohe.com

BIMobject®