Publier vos produits
Comfortflex Shower hose 200 cm
Comfortflex Shower hose 200 cm
Comfortflex Shower hose 200 cm
Comfortflex Shower hose 200 cm
    hansgrohe

    Comfortflex Shower hose 200 cm

    Traduit par Google,
    Flexible de douche Comfortflex 200 cm
    Spécification
    • Surfaces: - 28169000 Chrome Specification: • high-quality shower hose with metal effect • with plastic coating, easy to clean • shower hose length: 2.00 m • pivot connector prevent hose from tangling • kink-protected • connection thread: G ½
    Spécifications techniques
    • Réference unique.28169000
    • Famille de produitsShower hoses
    • Groupe de produitsComfortflex
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-06-02
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)15
    • Largeur (mm)15
    • Profondeur (mm)2000
    En rapport
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)308
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC011535
    • Nom ETIMShower hose
    • Nom UNSPSCShowers
    • Code UNSPSC30181503
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Description de l'Uniclass 2015Shower heads
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Numéro OmniClass23-31 17 00
    • Titre OmniClassShowers
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures