Publier vos produits
Shower holder Porter S
Shower holder Porter S
    hansgrohe

    Shower holder Porter S

    Traduit par Google,
    hansgrohe Support de douche Porter S
    Spécification
    • Surfaces: - 28331000 Chrome - 28331020 Polished Chrome - 28331130 Polished Bronze - 28331140 Brushed Bronze - 28331250 Brushed Gold Optic - 28331260 Brushed Chrome - 28331300 Polished Red Gold - 28331310 Brushed Red Gold - 28331330 Polished Black Chrome - 28331340 Brushed Black Chrome - 28331420 Platinum - 28331620 Oil Rubbed Bronze - 28331670 Matt Black - 28331700 Matt White - 28331800 Stainless Steel Optic - 28331810 Satinox - 28331820 Brushed Nickel - 28331830 Polished Nickel - 28331880 Satin Chrome - 28331930 Polished Brass - 28331950 Brushed Brass - 28331990 Polished Gold Optic Specification: • fixed holding position • for hoses with conical nut • material: plastic
    Spécifications techniques
    • Réference unique.28331000
    • Famille de produitsShower support
    • Groupe de produitshansgrohe
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2016-01-12
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)61
    • Largeur (mm)37
    • Profondeur (mm)50
    En rapport
    • Matériel principalAutres
    • Matériel secondaireChrome
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)70
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC010132
    • Nom ETIMHand shower holder
    • Nom UNSPSCShowers
    • Code UNSPSC30181503
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Description de l'Uniclass 2015Shower heads
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Numéro OmniClass23-31 17 00
    • Titre OmniClassShowers
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures