Publier vos produits
28882USA Wall outlet S with non-return valve
28882USA Wall outlet S with non-return valve
28882USA Wall outlet S with non-return valve
    hansgrohe

    28882USA Wall outlet S with non-return valve

    Traduit par Google,

    Prise murale S avec clapet anti-retour

    Spécification
    • Surfaces:

      - 28882001 Chrome

      - 28882141 Brushed Bronze

      - 28882251 Brushed Gold Optic

      - 28882341 Brushed Black Chrome

      - 28882671 Matt Black

      - 28882701 Matt White

      - 28882821 Brushed Nickel

      - 28882831 Polished Nickel

      Specification:

      • metal connection angle

      • material escutcheon: metal

      • connection type: NPT ½

      • slim, minimalist design

    Spécifications techniques
    • Réference unique.28882USA
    • Famille de produitsShower support
    • Groupe de produitshansgrohe
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-03-16
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)65
    • Largeur (mm)65
    • Profondeur (mm)40
    En rapport
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)0.4
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC010132
    • Nom ETIMHand shower holder
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Description de l'Uniclass 2015Shower heads
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Numéro OmniClass23-31 17 00
    • Titre OmniClassShowers

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord