Publier vos produits
28885XXX Porter Fine Shower holder
28885XXX Porter Fine Shower holder
28885XXX Porter Fine Shower holder
    hansgrohe

    28885XXX Porter Fine Shower holder

    Traduit par Google,
    Support de douche Porter Fine
    Spécification
    • Surfaces:

      - 28885000 Chrome

      - 28885140 Brushed Bronze

      - 28885340 Brushed Black Chrome

      - 28885670 Matt Black

      - 28885700 Matt White

      - 28885990 Polished Gold Optic

      Specification:

      • universal design fitting perfectly to FixFit Fine S, E or Q

      • fixed holding position

      • for shower hoses with conical nut

      • material: metal

      • dimensions: 52 x 31 x 42 mm (HxWxD)

      • diameter drill hole: 6 mm

      • 2 drill holes

      • conical mount

    Spécifications techniques
    • Réference unique.28885XXX
    • Famille de produitsShower support
    • Groupe de produitsPorter Fine
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-03-16
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)52
    • Largeur (mm)31
    • Profondeur (mm)42
    En rapport
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)0.13
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC010132
    • Nom ETIMHand shower holder
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Description de l'Uniclass 2015Shower heads
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Numéro OmniClass23-31 17 00
    • Titre OmniClassShowers