Ce site web utilise des cookies pour améliorer et personnaliser votre expérience, ainsi qu'à des fins d'analyse, de publicité et autres. En cliquant sur le bouton "J'accepte", vous acceptez l'utilisation de cookies (propriétaires et tiers). Si vous souhaitez limiter ou refuser l'utilisation des cookies, vous pouvez le faire dans votre navigateur. Vous pouvez également en savoir plus sur les cookies applicables et leurs préférences ici. !

Accepter
;

Metris Single lever basin mixer 110 without waste set 31084000

No d'article: 31084000
Fabricant: hansgrohe
Famille de produits: Metris
Groupe de produits: Basin mixers
Largeur (mm): 115
Hauteur (mm): 255
Profondeur (mm): 201
Date de publication: 2016-01-12
Numéro d'édition: 1
Type: Objet (objet simple)
Télécharger (7)
Metris Single lever basin mixer 110 without waste set

· ComfortZone 110
· projection 116 mm
· normal spray
· flow rate at 3 bar: 5 l/min
· ceramic cartridge
· temperature limitation adjustable
· suitable for continuous flow water heaters
· connection dimension: DN15


Materiau principal: Chrome
Materiau secondaire:
Créé en: Germany
Fabriqué en: Germany
Poids net (kg): 1.66

Catégorie de BIMobject: Sanitaires - Robinetterie
Classification IFC: Sanitary Terminal
Nom UNSPSC: Sanitary ware
Code UNSPSC: 301815
Uniclass 1.4 Code: JN13
Uniclass 1.4 la description: Sanitary appliances/fittings
Uniclass 2.0 Code: SS-35-65-70
Uniclass 2.0 la description: Sanitary Appliance Systems
Uniclass 2015 Code: Pr_40_20
Uniclass 2015 la description: Sanitary fittings and accessories
NBS Reference Code: 35-65-70
NBS Reference la description: Sanitary Appliance Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 01 52 19
CSI MasterFormat 2014 Title: Sanitary Facilities
Numéro OmniClass: 23-19 31 17
Titre OmniClass: Sanitary Room Units
CSI UniFormat II Code: D2010
CSI UniFormat II Title: Plumbing Fixtures
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
Sanitary - Taps & Mixers

Nom Valeur
Colour chrome

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nom Valeur
Created By info@hansgrohe.com
Created On 2/20/2017 12:00:00 AM
Description Metris single lever basin mixer 110 without waste set
Name Metris single lever basin mixer 110 31084000
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nom Valeur
Asset Type fixed
Category Pr_40_20 ; Sanitary fittings and accessories
Colour chrome
Created By info@hansgrohe.com
Created On 2/20/2017 12:00:00 AM
Description Metris single lever basin mixer 110 without waste set
Manufacturer hansgrohe
Model Number 31084000
Model Reference 31084000
Name Metris single lever basin mixer 110 31084000
Warranty Description http://www.hansgrohe-int.com/guarantee
Warranty Duration Labour 5
Warranty Duration Parts 5
Warranty Duration Unit years
Warranty Guarantor Labour info@hansgrohe.com
Warranty Guarantor Parts info@hansgrohe.com

BIMobject®