No d'article: | 31172000 |
---|---|
Fabricant: | hansgrohe |
Famille de produits: | Focus |
Groupe de produits: | Electronic mixers |
Largeur (mm): | 50 |
Hauteur (mm): | 155 |
Profondeur (mm): | 164 |
Date de publication: | 2019-03-20 |
Numéro d'édition: | 1 |
Type: | Objet (objet simple) |
URL des données produits: | https://www.hansgrohe.com/articledetail--31172000 |
---|---|
Instructions d'installation: | https://www.hansgrohe.com/articledetail--31172000 |
COBie Product Data Sheet: | |
Certification / label du produit: | |
Description technique: | https://www.hansgrohe.com/articledetail--31172000 |
Vidéo du produit: | |
Code GTIN: | 4011097679129 |
Le code QR contient l'adresse URL ci-dessous et vous conduira à cette page si vous le scannez avec un smartphone
https://www.bimobject.com/fr/hansgrohe/product/31172000
Materiau principal: | Brass |
---|---|
Materiau secondaire: | Chrome |
Créé en: | Germany |
Fabriqué en: | Germany |
Poids net (kg): | 2.46 |
Catégorie de BIMobject: | Sanitaires - Robinetterie |
---|---|
Classification IFC: | Sanitary Terminal |
Nom UNSPSC: | Sanitary ware |
Code UNSPSC: | 301815 |
Uniclass 1.4 Code: | L725111 |
Uniclass 1.4 la description: | Mixer taps |
Uniclass 2.0 Code: | PR-35-06-82 |
Uniclass 2.0 la description: | Shower Mixers |
Uniclass 2015 Code: | Pr_40_20_87_98 |
Uniclass 2015 la description: | Washbasin taps |
NBS Reference Code: | 35-06-82 |
NBS Reference la description: | Shower Mixers |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 22 41 39 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Residential Faucets, Supplies, and Trim |
Numéro OmniClass: | 23-31 11 00 |
Titre OmniClass: | Faucets |
CSI UniFormat II Code: | D2020 |
CSI UniFormat II Title: | Domestic Water Distribution |
Nom | Valeur |
---|---|
Colour | chrome |
Connection Size | 20 mm |
Connection Type | DN15 |
Integral Finish | chrome |
Material | chrome |
Method Of Operation | infrared sensors |
Number Of Heads | 1 |
Plumbing Fixture Type | basin mixer |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Nom | Valeur |
---|---|
Colour | chrome |
Material | chrome |
BIMobject®