Publier vos produits
Focus Electronic basin mixer with temperature control mains connection 230 V
Focus Electronic basin mixer with temperature control mains connection 230 V
    hansgrohe

    Focus Electronic basin mixer with temperature control mains connection 230 V

    Traduit par Google,
    Focus Mitigeur lavabo électronique 130 avec contrôle de température raccordement secteur 230 V
    Spécification
    • Surfaces: - 31173000 Chrome Specification: • ComfortZone 130 • projection 127 mm • spray type: normal spray • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min • temperature limitation adjustable • temperature adjustable via mixer lever on the side • non-return valve • suitable for continous flow water heaters • infrared sensor technology • automatic environmental adjustment of infrared sensor • adjustable optical range of infrared sensor (2 settings) • 230 V / 50 Hz mains connection • running time: 10 s • hygiene rinse activatable (automatic water flow) • frequency of hygiene rinse: 24 h • flushing time hygiene rinse: 10 s • permanent rinse activatable (single water flow for 180 seconds, suitable for thermal disinfection) • cleaning mode: manual water stop for washbasin cleaning • connection dimension: DN15 • TÜV certified • dirt filters in the connection hoses
    Spécifications techniques
    • Réference unique.31173000
    • Famille de produitsElectronic mixers
    • Groupe de produitsFocus
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-03-20
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)155
    • Largeur (mm)63
    • Profondeur (mm)164
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Matériel secondaireChrome
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)2.5
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC010340
    • Nom ETIMElectronic tap
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_60_75_08_54
    • Description de l'Uniclass 2015Mixers
    • Code CSI MasterFormat 201441 14 33
    • Titre CSI MasterFormat 2014Mixers
    • Numéro OmniClass23-31 11 00
    • Titre OmniClassFaucets
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures