Publier vos produits
Focus Single lever basin mixer 70 with 2 flow rates with pop-up waste set
Focus Single lever basin mixer 70 with 2 flow rates with pop-up waste set
    hansgrohe

    Focus Single lever basin mixer 70 with 2 flow rates with pop-up waste set

    Traduit par Google,
    Focus Mitigeur lavabo monocommande 70 à 2 débits avec garniture de vidage
    Spécification
    • Surfaces: - 31738000 Chrome Specification: • consists of: single lever basin mixer, waste set • ComfortZone 70 • projection: 101 mm • spout height: 53 mm • spray type: normal spray • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min • ceramic cartridge with Eco handle position for 2 flow rates • temperature limitation adjustable • suitable for continuous flow water heaters • pop-up waste set G 1¼ • material waste set: metal • connection type: G ⅜ connections • connection dimension: DN15 • cold water in middle position
    Spécifications techniques
    • Réference unique.31738000
    • Famille de produitsBasin mixers
    • Groupe de produitsFocus
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-01-15
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Matériel secondaireChrome
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)1.6
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Classification IFCSoupape
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_60_75_08_54
    • Description de l'Uniclass 2015Mixers
    • Code CSI MasterFormat 201441 14 33
    • Titre CSI MasterFormat 2014Mixers
    • Numéro OmniClass23-31 11 00
    • Titre OmniClassFaucets
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures