Publier vos produits
Focus Single lever kitchen mixer 240 with pull-out spray
Focus Single lever kitchen mixer 240 with pull-out spray
    hansgrohe

    Focus Single lever kitchen mixer 240 with pull-out spray

    Traduit par Google,
    Focus M41 Mitigeur cuisine 240, douchette extractible, 2 jets
    Spécification
    • Surfaces: - 31815000 Chrome - 31815670 Matt Black - 31815800 Stainless Steel Finish Specification: • ComfortZone 240 • swivel range adjustable in 2 steps to 110° or 150° • laminar spray, shower spray • lockable shower spray, spray returns through pressing spray diverter and spray returns automatically through handle closing • MagFit magnetic shower support • quick connect hose • connection dimension: DN15 • maximum flow rate at 3 bar: 10 l/min • ceramic cartridge • connection type: G ⅜ connections • temperature limitation adjustable • integrated non-return valve • suitable for continuous flow water heaters • extension length up to 50 cm
    Spécifications techniques
    • Réference unique.31815000
    • Famille de produitsKitchen mixers
    • Groupe de produitsFocus
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-03-26
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)406
    • Largeur (mm)122
    • Profondeur (mm)261
    En rapport
    • Matériel principalChrome
    • Matériel secondaireChrome
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)2.8
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Classification IFCSoupape
    • Code ETIMEC011431
    • Nom ETIMKitchen mixing tap
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
    • Description de l'Uniclass 2015Sink taps
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Numéro OmniClass23-31 11 00
    • Titre OmniClassFaucets
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures