Nous utilisons des cookies pour fournir nos services. En utilisant nos services, vous acceptez notre utilisation des cookies.
;

Focus Single lever shower mixer for exposed installation 31960000

No d'article: 31960000
Fabricant: hansgrohe
Famille de produits: Focus
Groupe de produits: Shower mixers
Largeur (mm): 221
Hauteur (mm): 152
Profondeur (mm): 151
Date de publication: 2019-03-26
Numéro d'édition: 1
Type: Objet (objet simple)
Télécharger (9)
Focus Single lever shower mixer for exposed installation

· 1 outlet
· connection type: s-shaped connections
· centre distance: 150 ± 12 mm
· flow rate of hand shower at 3 bar: 15 l/min
· ceramic cartridge
· min. operating pressure: 1 bar
· max. operating pressure: 10 bar
· temperature limitation adjustable
· non-return valve
· with silencer
· hose connection DN15
· connection dimension: DN15


Materiau principal: Chrome
Materiau secondaire:
Créé en: Germany
Fabriqué en: Germany
Poids net (kg): 1.63

Catégorie de BIMobject: Sanitaires - Robinetterie
Classification IFC: Sanitary Terminal
Nom UNSPSC: Showers
Code UNSPSC: 30181503
Uniclass 1.4 Code: L725111
Uniclass 1.4 Description: Mixer taps
Uniclass 2.0 Code: PR-35-06-82
Uniclass 2.0 Description: Shower Mixers
Uniclass 2015 Code: Pr_40_20_87_09
Uniclass 2015 Description: Bath taps
NBS Reference Code: 35-06-82
NBS Reference Description: Shower Mixers
CSI MasterFormat 2014 Code: 22 41 23
CSI MasterFormat 2014 Title: Residential Showers
Numéro OmniClass: 23-31 11 00
Titre OmniClass: Faucets
CSI UniFormat II Code: D2010
CSI UniFormat II Title: Plumbing Fixtures
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
Sanitary - Taps & Mixers

Nom Valeur
Colour chrome
Connection Size 20 mm
Connection Type s-shaped connections
Lever single
Material ceramic ; chrome
Mount Type exposed
Plumbing Fixture Type shower mixer
Valve Type non-return valve

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nom Valeur
Colour chrome
Material ceramic ; chrome

Tous les objets BIM sont des produits réels de fabricants réels confirmés et approuvés