Publier vos produits
Focus Single lever shower mixer for concealed installation
Focus Single lever shower mixer for concealed installation
    hansgrohe

    Focus Single lever shower mixer for concealed installation

    Traduit par Google,
    Focus Mitigeur de douche monocommande pour installation encastrée
    Spécification
    • Surfaces: - 31967000 Chrome Specification: • 1 function • maximum flow rate at 3 bar: 29 l/min • connection type: basic set • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 10 bar
    Spécifications techniques
    • Réference unique.31967000
    • Famille de produitsShower mixers
    • Groupe de produitsFocus
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-01-15
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)360
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Classification IFCSoupape
    • Code ETIMEC011329
    • Nom ETIMShower mixing tap
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Description de l'Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Numéro OmniClass23-31 11 00
    • Titre OmniClassFaucets
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures