Publier vos produits
Metropol Single lever bath mixer for concealed installation with lever handle
Metropol Single lever bath mixer for concealed installation with lever handle
    hansgrohe

    Metropol Single lever bath mixer for concealed installation with lever handle

    Traduit par Google,
    Metropol Mitigeur bain/douche pour montage encastré avec poignée à levier pour iBox universal
    Spécification
    • Surfaces: - 32545000 Chrome - 32545140 Brushed Bronze - 32545340 Brushed Black Chrome - 32545670 Matt Black - 32545700 Matt White - 32545990 Polished Gold Optic Specification: • 2 functions • flow rate upper outlet: 21 l/min • flow rate lower outlet: 29 l/min • maximum flow rate at 3 bar: 29 l/min • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • diverter with automatic resetting • with silencer • connection type: basic set • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 10 bar
    Spécifications techniques
    • Réference unique.32545000
    • Famille de produitsBath mixers
    • Groupe de produitsMetropol
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-03-14
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)207
    • Largeur (mm)156
    • Profondeur (mm)57
    En rapport
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)2
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Classification IFCSoupape
    • Code ETIMEC010862
    • Nom ETIMBath mixing tap
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Description de l'Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Numéro OmniClass23-31 11 00
    • Titre OmniClassFaucets
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures