Publier vos produits
Talis S Single lever kitchen mixer 170 with pull-out spray
hansgrohe

Talis S Single lever kitchen mixer 170 with pull-out spray

Traduit par Google,
Talis M52 Mitigeur cuisine 170, douchette extractible, 2 jets
Spécification
  • Surfaces: - 32841000 Chrome - 32841800 Stainless Steel Finish Specification: • consists of: single lever kitchen mixer • ComfortZone 170 • swivel range 150° • normal spray, shower spray • lockable shower spray, spray returns automatically through handle closing • quick connect hose • connection dimension: DN15 • maximum flow rate at 3 bar: 10 l/min • ceramic cartridge • connection type: G ⅜ connections • temperature limitation adjustable • integrated non-return valve • suitable for continuous flow water heaters • extension length up to 50 cm
Spécifications techniques
  • Réference unique.32841000
  • Famille de produitsKitchen mixers
  • Groupe de produitsTalis S
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-03-20
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)224
  • Largeur (mm)52
  • Profondeur (mm)274
En rapport
  • Conçu enAllemagne
  • Fabriqué enAllemagne
  • Poids net (Kg)2.3
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
  • Classification IFCSoupape
  • Code ETIMEC011431
  • Nom ETIMKitchen mixing tap
  • Nom UNSPSCSanitary ware
  • Code UNSPSC301815
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
  • Description de l'Uniclass 2015Sink taps
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Numéro OmniClass23-31 11 00
  • Titre OmniClassFaucets