Publier vos produits
Talis S Single lever kitchen mixer 170
Talis S Single lever kitchen mixer 170
    hansgrohe

    Talis S Single lever kitchen mixer 170

    Traduit par Google,
    Talis M52 Mitigeur cuisine 170, 1jet
    Spécification
    • Surfaces: - 32851000 Chrome - 32851800 Stainless Steel Finish Specification: • ComfortZone 170 • swivel range 150° • normal spray • connection dimension: DN15 • maximum flow rate at 3 bar: 16 l/min • ceramic cartridge • connection type: G ⅜ connections • temperature limitation adjustable • suitable for continuous flow water heaters
    Spécifications techniques
    • Réference unique.32851000
    • Famille de produitsKitchen mixers
    • Groupe de produitsTalis S
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-03-20
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)224
    • Largeur (mm)52
    • Profondeur (mm)250
    En rapport
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)2.1
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Classification IFCSoupape
    • Code ETIMEC011431
    • Nom ETIMKitchen mixing tap
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
    • Description de l'Uniclass 2015Sink taps
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Numéro OmniClass23-31 11 00
    • Titre OmniClassFaucets
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures