Publier vos produits
Logis Towel hook
Logis Towel hook
    hansgrohe

    Logis Towel hook

    4.2 sur 5 étoiles4.2(5 Avis)
    Traduit par Google,
    Crochet porte-serviettes Logis
    Spécification
    • Surfaces: - 40511000 Chrome - 40511820 Brushed Nickel Specification: • wall-mounted • material: metal • with mounting material • concealed fastening • diameter drill hole: 6 mm
    Spécifications techniques
    • Réference unique.40511000
    • Famille de produitsHooks
    • Groupe de produitsLogis
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-03-20
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)18
    • Largeur (mm)18
    • Profondeur (mm)42
    En rapport
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)129
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Code ETIMEC010552
    • Nom ETIMTowel hook
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_30_78_15
    • Description de l'Uniclass 2015Clothes hooks
    • Code CSI MasterFormat 201410 28 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessories
    • Numéro OmniClass23-31 25 27
    • Titre OmniClassRobe Hooks
    • Code CSI UniFormat IIE2010
    • Titre CSI UniFormat IIFixed Furnishings