Publier vos produits
Logis Universal Soap dish
Logis Universal Soap dish
    hansgrohe

    Logis Universal Soap dish

    Traduit par Google,
    Porte-savon universel logique
    Spécification
    • Surfaces: - 41715000 Chrome Specification: • wall-mounted • material recess: matt glass • material holder: metal • with mounting material • concealed fastening • drilling distance: 26 mm • diameter drill hole: 6 mm
    Spécifications techniques
    • Réference unique.41715000
    • Famille de produitsSoap dishes /-basket
    • Groupe de produitsLogis Universal
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-01-15
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)59
    • Largeur (mm)108
    • Profondeur (mm)121
    En rapport
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)440
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Code ETIMEC010557
    • Nom ETIMSoap holder
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76_82
    • Description de l'Uniclass 2015Soap dishes
    • Code CSI MasterFormat 201410 28 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessories
    • Numéro OmniClass23-31 25 29 11
    • Titre OmniClassHand Soap Holders
    • Code CSI UniFormat IIE2010
    • Titre CSI UniFormat IIFixed Furnishings