Publier vos produits
AddStoris Single hook
AddStoris Single hook
    hansgrohe

    AddStoris Single hook

    4.8 sur 5 étoiles4.8(13 Avis)
    Traduit par Google,
    Crochet porte-serviettes AddStoris
    Spécification
    • Surfaces: - 41742820 Brushed Nickel - 41742000 Chrome - 41742140 Brushed Bronze - 41742340 Brushed Black Chrome - 41742670 Matt Black - 41742700 Matt White - 41742990 Polished Gold Optic Specification: • wall-mounted • material: metal • with mounting material • concealed fastening • diameter drill hole: 6 mm
    Spécifications techniques
    • Réference unique.41742XXX
    • Famille de produitsHooks
    • Groupe de produitsAddStoris
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-11-02
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)21
    • Largeur (mm)16
    • Profondeur (mm)30
    En rapport
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)67
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
    • Classification IFCTerminal sanitaire