Publier vos produits
AddStoris Liquid soap dispenser
AddStoris Liquid soap dispenser
AddStoris Liquid soap dispenser
AddStoris Liquid soap dispenser
    hansgrohe

    AddStoris Liquid soap dispenser

    4.7 sur 5 étoiles4.7(6 Avis)
    Traduit par Google,
    Distributeur de savon liquide AddStoris
    Spécification
    • Surfaces: - 41745820 Brushed Nickel - 41745000 Chrome - 41745140 Brushed Bronze - 41745340 Brushed Black Chrome - 41745670 Matt Black - 41745700 Matt White - 41745990 Polished Gold Optic Specification: • wall-mounted • material holder: metal • material container: matt glass • type of soap: liquid soap • filling capacity 200 ml • dosage 2 ml • with mounting material • concealed fastening • drilling distance: 26 mm • diameter drill hole: 6 mm
    Spécifications techniques
    • Réference unique.41745XXX
    • Famille de produitsLotion dispenser
    • Groupe de produitsAddStoris
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-11-02
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)158
    • Largeur (mm)81
    • Profondeur (mm)118
    En rapport
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)662.4
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Distributeurs
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_70_22_81
    • Description de l'Uniclass 2015Soap dispensers
    • Code CSI MasterFormat 201410 28 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessories
    • Numéro OmniClass23-31 25 29 13
    • Titre OmniClassHand Soap Dispensers
    • Code CSI UniFormat IIE2010
    • Titre CSI UniFormat IIFixed Furnishings