Publier vos produits
AddStoris Double roll holder
AddStoris Double roll holder
AddStoris Double roll holder
AddStoris Double roll holder
    hansgrohe

    AddStoris Double roll holder

    Traduit par Google,
    AddStoris Porte-papier hygiénique double
    Spécification
    • Surfaces: - 41748820 Brushed Nickel - 41748000 Chrome - 41748140 Brushed Bronze - 41748340 Brushed Black Chrome - 41748670 Matt Black - 41748700 Matt White - 41748990 Polished Gold Optic Specification: • wall-mounted • material: metal • with mounting material • concealed fastening • drilling distance: 26 mm • diameter drill hole: 6 mm • for 2 paper rolls
    Spécifications techniques
    • Réference unique.41748XXX
    • Famille de produitsRoll holders
    • Groupe de produitsAddStoris
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-11-02
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)32
    • Largeur (mm)300
    • Profondeur (mm)78
    En rapport
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)472.8
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires de toilettes
    • Classification IFCTerminal sanitaire