Publier vos produits
AddStoris Towel rack with towel holder
AddStoris Towel rack with towel holder
AddStoris Towel rack with towel holder
AddStoris Towel rack with towel holder
    hansgrohe

    AddStoris Towel rack with towel holder

    Traduit par Google,
    AddStoris Porte-serviettes avec porte-serviettes
    Spécification
    • Surfaces: - 41751820 Brushed Nickel - 41751000 Chrome - 41751140 Brushed Bronze - 41751340 Brushed Black Chrome - 41751670 Matt Black - 41751700 Matt White - 41751990 Polished Gold Optic Specification: • wall-mounted • material: metal • material holder: plastic • length: 648 mm • with mounting material • concealed fastening • drilling distance: 626 mm • diameter drill hole: 6 mm
    Spécifications techniques
    • Réference unique.41751XXX
    • Famille de produitsTowel rack
    • Groupe de produitsAddStoris
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-11-02
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)72
    • Largeur (mm)648
    • Profondeur (mm)248
    En rapport
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)3.2
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain