Publier vos produits
AddStoris Sanitary bag dispenser
AddStoris Sanitary bag dispenser
AddStoris Sanitary bag dispenser
AddStoris Sanitary bag dispenser
    hansgrohe

    AddStoris Sanitary bag dispenser

    Traduit par Google,
    Distributeur de sachets sanitaires AddStoris
    Spécification
    • Surfaces: - 41773820 Brushed Nickel - 41773000 Chrome - 41773140 Brushed Bronze - 41773340 Brushed Black Chrome - 41773670 Matt Black - 41773700 Matt White - 41773990 Polished Gold Optic Specification: • wall-mounted • adhesive attachement, screw fastening • material: plastic • suitable for: customary sanitary bag boxes • easy removal of the lid for easy filling • with mounting material • concealed fastening • drilling distance: 90 mm • diameter drill hole: 6 mm • horizontal or vertical installation
    Spécifications techniques
    • Réference unique.41773XXX
    • Famille de produitssupplies accessoires
    • Groupe de produitsAddStoris
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-11-02
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)100
    • Largeur (mm)140
    • Profondeur (mm)32
    En rapport
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)144.2
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code CSI UniFormat IID2090
    • Titre CSI UniFormat IIOther Plumbing Systems