Publier vos produits
CubeStack Vanity unit for furniture washbasin 1200/500
CubeStack Vanity unit for furniture washbasin 1200/500
    hansgrohe

    CubeStack Vanity unit for furniture washbasin 1200/500

    Traduit par Google,
    CubeStack Meuble vasque pour meuble vasque 1200/500
    Spécification
    • Surfaces: - 54002477 Basalt Grey Specification: • material body: medium density fiberboard (MDF), plywood • material front: medium density fiberboard (MDF) • with non-slip mat in the first drawer • 2 drawers • opening type: pull-out • with integrated handle bar • material handles: medium density fiberboard (MDF) • SoftClose, for gentle closing • material base frame: metal • height-adjustable legs • accent colour: matt black • floor standing • suitable for 1 furniture washbasin or 1 wash bowl with tap hole • washbasin and console must be ordered separately
    Spécifications techniques
    • Réference unique.54002CHN
    • Famille de produitsVanity unit
    • Groupe de produitsCubeStack
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-11-02
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)708
    • Largeur (mm)1200
    • Profondeur (mm)500
    En rapport
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)56.9
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Mobilier salle de bain
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Code ETIMEC011381
    • Nom ETIMBathroom furniture set
    • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Code UNSPSC56
    • Code Uniclass 2015Pr_40_30_78_05
    • Description de l'Uniclass 2015Bathroom furniture
    • Code CSI MasterFormat 201412 35 30.23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Bathroom Casework
    • Numéro OmniClass23-21 19 15 33 13
    • Titre OmniClassResidential Bathroom Specialty Casework
    • Code CSI UniFormat IIE2010
    • Titre CSI UniFormat IIFixed Furnishings

    Disponibilité de la région

    Asie