Publier vos produits
Xelu Q Vanity unit High Gloss White 780/550 with 1 drawer for consoles with countertop basin ground
Xelu Q Vanity unit High Gloss White 780/550 with 1 drawer for consoles with countertop basin ground
    hansgrohe

    Xelu Q Vanity unit High Gloss White 780/550 with 1 drawer for consoles with countertop basin ground

    Traduit par Google,
    Xelu Q Meuble sous-vasque Blanc Brillant 780/550 avec 1 tiroir pour consoles avec plan vasque au sol
    Spécification
    • Surfaces: - 54054000 Chrome - 54054670 Matt Black - 54054700 Matt White Specification: • consists of: vanity unit, 1 basic boxes set • material body: medium density fiberboard (MDF) • surface material body: thermofoil • material front: medium density fiberboard (MDF) • 1 drawer • without siphon cutout • opening type: full pull-out • with handle bar • material handles: aluminium • SoftClose, for gentle closing • wall-mounted • suitable for console, countertop basin ground • washbasin and console must be ordered separately
    Spécifications techniques
    • Réference unique.54054XXX
    • Famille de produitsVanity unit
    • Groupe de produitsXelu Q
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-08-30
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)25.7
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Mobilier salle de bain
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Code ETIMEC011381
    • Nom ETIMBathroom furniture set
    • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Code UNSPSC56
    • Code Uniclass 2015Pr_40_30_78_05
    • Description de l'Uniclass 2015Bathroom furniture
    • Code CSI MasterFormat 201412 35 30.23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Bathroom Casework
    • Numéro OmniClass23-21 19 15 33 13
    • Titre OmniClassResidential Bathroom Specialty Casework
    • Code CSI UniFormat IIE2010
    • Titre CSI UniFormat IIFixed Furnishings