Publier vos produits
Xelu Q Console 780/550 with cutout in the middle for countertop basin ground 500/480
Xelu Q Console 780/550 with cutout in the middle for countertop basin ground 500/480
    hansgrohe

    Xelu Q Console 780/550 with cutout in the middle for countertop basin ground 500/480

    Traduit par Google,
    Xelu Q Console 780/550 avec découpe au milieu pour lavabo à poser au sol 500/480
    Spécification
    • Surfaces: - 54094050 High Gloss White - 54094910 Diamond Matt Grey - 54094230 Natural Oak - 54094630 Dark Walnut Specification: • consists of: console, space saving siphon • material: high-density 3-ply chipboard • surface material: laminate (HPL) • with cutout for countertop basin ground • number of basin cutouts: 1 • basin cutout: centered • strength: 16 mm
    Spécifications techniques
    • Réference unique.54094XXX
    • Famille de produitsConsole
    • Groupe de produitsXelu Q
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-08-30
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)6.2
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Mobilier salle de bain
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Code ETIMEC011381
    • Nom ETIMBathroom furniture set
    • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Code UNSPSC56
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76_94
    • Description de l'Uniclass 2015Vanity units
    • Code CSI MasterFormat 201412 35 30.23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Bathroom Casework
    • Numéro OmniClass23-19 31 17 11
    • Titre OmniClassBathroom Units
    • Code CSI UniFormat IIE2010
    • Titre CSI UniFormat IIFixed Furnishings