Publier vos produits
54170XXX Xevolos E Vanity unit Sand Matt Beige 340/245  for handrinse basin, door hinge right
54170XXX Xevolos E Vanity unit Sand Matt Beige 340/245  for handrinse basin, door hinge right
54170XXX Xevolos E Vanity unit Sand Matt Beige 340/245  for handrinse basin, door hinge right
    hansgrohe

    54170XXX Xevolos E Vanity unit Sand Matt Beige 340/245 for handrinse basin, door hinge right

    Traduit par Google,
    Xevolos E Meuble sous-vasque Sable Mat Beige 340/245 pour lave-mains, charnière de porte à droite
    Spécification
    • Surfaces:

      - 54170790 Body finish: Sand Matt Beige|Front finish: Metallic Sand Beige

      - 54170730 Body finish: Sand Matt Beige|Front finish: Dark Oak

      - 54170390 Body finish: Sand Matt Beige|Front finish: Patterned Bronze 

      - 54170660 Body finish: Sand Matt Beige|Front finish: Textile Dark Grey

      Specification:

      • consists of: vanity unit, space saving siphon
      • material body: medium density fiberboard (MDF)
      • surface material body: lacquer
      • material front: polyester
      • surface material front: textile
      • material front frame: aluminium
      • surface material front frame: powder lacquer (body colour)
      • SmoothSurface: smooth and even for a great feel
      • AntiFingerprint: solution against fingerprints
      • MoistureProof: durable and consistent material
      • handleless
      • open via PushOpen function
      • opening type: door
      • 1 door
      • door hinge: right
      • 1 space saving siphon included with water seal 50 mm
      • wall-mounted
      • mounting condition: pre-mounted
      • with mounting material
      • handrinse basin must be ordered separately
      • Aluminium frame in body color


    Spécifications techniques
    • Réference unique.54170XXX
    • Famille de produitsVanity unit
    • Groupe de produitsXevolos E
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-08-30
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)575
    • Largeur (mm)340
    • Profondeur (mm)250
    En rapport
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)9.59
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Mobilier salle de bain
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Code ETIMEC011381
    • Nom ETIMBathroom furniture set
    • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Code UNSPSC56
    • Code Uniclass 2015Pr_40_30_78_05
    • Description de l'Uniclass 2015Bathroom furniture
    • Code CSI MasterFormat 201412 35 30.23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Bathroom Casework
    • Numéro OmniClass23-21 19 15 33 13
    • Titre OmniClassResidential Bathroom Specialty Casework
    • Code CSI UniFormat IIE2010
    • Titre CSI UniFormat IIFixed Furnishings