Publier vos produits
54244XXX Xilesa E Vanity unit 340/240 for handrinse basin, door hinge right
54244XXX Xilesa E Vanity unit 340/240 for handrinse basin, door hinge right
54244XXX Xilesa E Vanity unit 340/240 for handrinse basin, door hinge right
    hansgrohe

    54244XXX Xilesa E Vanity unit 340/240 for handrinse basin, door hinge right

    Traduit par Google,
    Meuble sous-vasque Xilesa E 340/240 pour lave-mains, charnière de porte à droite
    Spécification
    • Surfaces: - 54244550 Cashmere Oak - 54244700 Matt White - 54244760 Slate Matt Grey - 54244780 Sand Matt Beige Specification: • MoistureProof: durable and consistent material • with side handle gap • opening type: door • 1 door • door hinge: right • SoftClose, for smooth and silent closing • wall-mounted • mounting condition: pre-mounted • with mounting material • handrinse basin must be ordered separately • space saving siphon (#54235000) is mandatory and must be ordered separatley
    Spécifications techniques
    • Réference unique.54244XXX
    • Famille de produitsVanity unit
    • Groupe de produitsXilesa E
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-03-16
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)620
    • Largeur (mm)340
    • Profondeur (mm)240
    En rapport
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)18.6
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Mobilier salle de bain
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Code ETIMEC011382
    • Nom ETIMWashbasin lower cupboard
    • Code Uniclass 2015Pr_40_30_78_05
    • Description de l'Uniclass 2015Bathroom furniture
    • Code CSI MasterFormat 201412 35 30.23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Bathroom Casework
    • Numéro OmniClass23-21 19 15 33 13
    • Titre OmniClassResidential Bathroom Specialty Casework